1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
E-A / ตู้คอนโทรลแบบตั้งพื้น ความลึก: 400 มม.

ENCLOSURE

E-A / ตู้คอนโทรลแบบตั้งพื้น ความลึก: 400 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202,533.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตู้คอนโทรลแบบตั้งพื้น ซีรีส์ E-A40 มีหลากหลายรุ่นให้เลือกตามความต้องการ

รหัสสินค้า
E40-1416A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 202,533.00

ENCLOSURE 1 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 1400 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 1600 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 400
วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP4X แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก
การติดตั้ง กลางแจ้ง สี เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1) รุ่น ประตู สองประตู
ข้อมูลเสริม IP NA บันทึก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E40-1416A ในชุด E-A / ตู้คอนโทรลแบบตั้งพื้น ความลึก: 400 มม.