(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อหดที่บาง ยืดหยุ่น ไม่ลามไฟ และมีอัตราส่วนการหดตัวที่สูง (บรรจุในกล่องสวยงาม)
[คุณสมบัติ]
· อัตราส่วนการหดตัวที่สูงถึง 3: 1 ช่วยประหยัดจำนวนชิ้นส่วนที่ใช้งาน
· สะดวกในการจัดเก็บ เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดทำให้ฝุ่นเข้าได้ยาก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานไฟฟ้า ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม
· ใช้กับยานยนต์ รางรถไฟ พาหนะขนส่ง และโรงไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
HIS-3-1.5/0.5-BK |
HIS-3-3/1-BK |
HIS-3-6/2-BK |
HIS-3-9/3-BK |
HIS-3-12/4-BK |
HIS-3-18/6-BK |
HIS-3-24/8-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 481.94 ฿ 190.61 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 0.45 | 10000 | ||
฿ 571.43 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.55 | 10000 | |
฿ 365.81 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 0.65 | 5000 | ||
฿ 516.77 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | 0.75 | 5000 | ||
฿ 545.81 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 0.8 | 5000 | ||
฿ 649.69 ฿ 362.53 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 0.9 | 4000 | ||
฿ 647.62 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 1.2 | 3000 |
กำลังโหลด …
อัตราการหดตัว | 3:1 | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความหน่วงไฟ | มี | กาว | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที)(°C) | -55 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด)(°C) | 135 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง