(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องซีรีส์ SRC อเนกประสงค์ที่มีผิวสำเร็จเป็นสแตนเลสผิวเงา
[คุณสมบัติ]
· กล่องอเนกประสงค์ที่มีผิวสำเร็จเป็นสแตนเลสผิวเงา
· ทำจากสแตนเลส (SUS 304)
· ยึดบอร์ดไม้ด้วยนัทโฮลเดอร์ โดยแทบไม่มีหัวสกรูโผล่ออกมา
· กราวด์เทอร์มินอลใช้สกรูทองเหลือง
· ประตูมีบานพับด้านในยึด การออกแบบประตูที่เรียบง่ายทำให้ประตูไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาจากพื้นผิวบอดี้
· กล่องอเนกประสงค์ที่มีผิวสำเร็จเป็นสแตนเลสผิวเงา ความลึก: 120 มม. / 160 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SRC12-23 |
SRC12-23S |
SRC12-24 |
SRC12-24S |
SRC12-33 |
SRC12-33S |
SRC12-34 |
SRC12-34S |
SRC12-43 |
SRC12-43S |
SRC16-23 |
SRC16-23S |
SRC16-24 |
SRC16-24S |
SRC16-33 |
SRC16-33S |
SRC16-34 |
SRC16-34S |
SRC16-43 |
SRC16-43S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,293.32 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 300 | 120 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | ||
฿ 7,293.32 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 300 | 120 | แผ่นวงจร เหล็ก | ||
฿ 8,777.12 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 120 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | ||
฿ 8,777.12 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 120 | แผ่นวงจร เหล็ก | ||
฿ 9,549.25 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 120 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | ||
฿ 9,549.25 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 120 | แผ่นวงจร เหล็ก | ||
฿ 10,353.90 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 120 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | ||
฿ 10,353.90 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 120 | แผ่นวงจร เหล็ก | ||
฿ 10,353.90 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 300 | 120 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | ||
฿ 10,353.90 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 300 | 120 | แผ่นวงจร เหล็ก | ||
฿ 8,761.62 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 300 | 160 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | ||
฿ 8,761.62 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 300 | 160 | แผ่นวงจร เหล็ก | ||
฿ 10,260.92 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 160 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | ||
฿ 10,260.92 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 400 | 160 | แผ่นวงจร เหล็ก | ||
฿ 11,033.05 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 160 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | ||
฿ 11,033.05 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 300 | 160 | แผ่นวงจร เหล็ก | ||
฿ 11,792.72 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 160 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | ||
฿ 11,792.72 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | 400 | 160 | แผ่นวงจร เหล็ก | ||
฿ 11,792.72 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 300 | 160 | แผ่นวงจร ทำจากไม้ | ||
฿ 11,792.72 | STAINLESS ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 300 | 160 | แผ่นวงจร เหล็ก |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP43 | การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง |
---|---|---|---|---|---|
สี | ผิวสำเร็จเงา (ไม่ผ่านการเคลือบผิว) | รุ่น ประตู | ประตูเดียว | บันทึก | วัสดุที่ใช้: สแตนเลส (SUS304) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง