1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SOW / ตู้สแตนเลส ประตูมีกระจก (มีกลไกระบาย, ซีลกันน้ำ / กันฝุ่น)

SOW / ตู้สแตนเลส ประตูมีกระจก (มีกลไกระบาย, ซีลกันน้ำ / กันฝุ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,052.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตู้ประตูกระจกขนาดใหญ่ ซีรีส์ SOW มีกลไกการระบาย มีซีลกันน้ำและฝุ่น

[คุณสมบัติ]
· ตู้ประตูกระจกขนาดใหญ่ มีหลังคาสแตนเลส มีกลไกการระบาย มีซีลกันน้ำและฝุ่น
· มีกระจกขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นภายในตู้ได้อย่างชัดเจน
· พื้นผิวประตูไม่มีส่วนที่ยื่นออกมา ทำให้รูปลักษณ์ดูสะอาดตา
· ล็อคได้ด้วยกุญแจตัวยู
· มีคลิปที่จับสำหรับเปิดและปิดประตู

รหัสสินค้า
SOW20-34
SOW20-44
SOW20-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)

฿ 25,052.41

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10300400

฿ 26,694.21

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400400

฿ 31,615.39

STAINLESS ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10400500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 200 วัสดุ สเตนเลส ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP44
แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก การติดตั้ง กลางแจ้ง สี เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)
รุ่น ประตู ประตูเดียว บันทึก มีกระจกขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นภายในตู้ได้อย่างชัดเจน