1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องพลาสติก BBF มาตรฐาน สำหรับ PTM-BBF / FTTH

กล่องพลาสติก BBF มาตรฐาน สำหรับ PTM-BBF / FTTH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,346.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่อง PTM-BBF เป็นกล่องบรอดแบนด์พลาสติกสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์สื่อสาร FTTH ขนาดกะทัดรัด

[คุณสมบัติ]
·กล่อง ระบบสื่อสาร พลาสติกกึ่งฝังสามารถทำให้พื้นที่ติดตั้งกะทัดรัดมากขึ้น
·จัดเก็บอุปกรณ์โทรคมนาคมขนาดกะทัดรัดกล่อง การเชื่อมต่อสายไฟ ออปติคัล ฮับ ผู้จัดจำหน่ายและขั้วโทรศัพท์สำหรับอาคาร ตัวเสื้อ รวมหรือบ้านยูนิตเดียว
·จัดเก็บอุปกรณ์การสื่อสารและการ อุปกรณ์สายไฟ อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระเบียบ
·โครงสร้างมีขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้นด้วยการ ประหยัดพื้นที่ ทำได้จากการใช้โครงสร้างสามหน่วย
·กึ่งฝังเพื่อการยื่นออกมาจากพื้นผิวผนังน้อยที่สุด
·หน่วยหน้า / กลางเป็นแบบบานพับเปิด / ปิดเพื่อให้ติดตั้งและ งานซ่อมบำรุง ง่าย
·มีรุ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้พลาสติกชีวมวล (กรดโพลิแลกติก) และเรซินที่ทำจากสไตรีน

รหัสสินค้า
PTM8-353BBF
PTM8-353BBFW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบันทึก

฿ 5,346.94

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10อุปกรณ์ อุปกรณ์สายไฟ และอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร FTTH จัดเก็บได้อย่างเรียบร้อย!ใช้ ช่อง โรเลอร์ 3 เต้ารับ

฿ 6,048.39

ENCLOSURE 1 ชิ้น 13 วัน 10สามารถจัดเก็บ อุปกรณ์สายไฟ และอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร สำหรับ FTTH ได้อย่างเรียบร้อย!ใช้ ช่อง โรเลอร์ 2 เต้ารับ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 350 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 300 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 80
วัสดุ สไตรีน เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP2X แผ่นเพลท กลาง แผ่นวงจร เหล็ก
การติดตั้ง ในร่ม สี สีขาว (N9.5) หมายเหตุ โครงสร้างในการป้องกัน ไม่รวมรูสายไฟที่อยู่ด้านล่าง