(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ PCS จาก FIBOX ผลิตจาก PC + เรซิ่น PBT เพื่อประสิทธิภาพที่สูง
[คุณสมบัติ]
- กล่องพลาสติกสำหรับใส่ปุ่มกด มีระดับ IP สูง / ทนน้ำมัน
- ทำจากพลาสติก จึงไม่ต้องทำการกราวด์ตู้
- ทำจาก PC + เรซิ่น PBT ที่ทนน้ำมันและสารเคมี
- ผ่าน JISC0920 Appendix 1 ระดับการป้องกันในส่วนทนน้ำมัน “F”
- ใช้งานใกล้กับเครื่องจักรที่มีน้ำมันและของเหลวอื่นๆ กระเด็นออกมาได้ (มีระดับการป้องกัน IP66/67F) *ทำจาก PC + เรซิ่น PBT เพื่อให้มีความทนทานสูง
- ประสิทธิภาพด้านการกระแทกตามมาตรฐาน IEC62262 IK07
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่าเรซิ่น ABS ประมาณสองเท่า (เมื่อเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ)
- ทำจากเรซิ่นที่ไม่ลามไฟ ได้รับเกรด 5VA (เกรดสูงสุด) จากการทดสอบการติดไฟ UL94
รหัสสินค้า |
---|
PCS7-0811 |
PCS7-0814 |
PCS7-0817 |
PCS7-0823 |
PCS-1H22 |
PCS-1H30 |
PCS-2H22 |
PCS-2H30 |
PCS-3H22 |
PCS-3H30 |
PCS-4H22 |
PCS-4H30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | ขนาดรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 557.60 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 110 | ไม่เจาะรู | ||
฿ 1,195.00 ฿ 649.12 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140 | ไม่เจาะรู | ||
฿ 1,087.96 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 170 | ไม่เจาะรู | ||
฿ 1,537.83 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 230 | ไม่เจาะรู | ||
฿ 701.92 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 110 | ø 22 × 1 | ||
฿ 686.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 110 | ø 30 × 1 | ||
฿ 890.27 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 140 | ø 22 × 2 | ||
฿ 853.32 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 140 | ø 30 × 2 | ||
฿ 1,144.12 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 170 | ø 22 × 3 | ||
฿ 1,087.96 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 170 | ø 30 × 3 | ||
฿ 1,691.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 230 | ø 22 × 4 | ||
฿ 1,691.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 230 | ø 30 × 4 |
กำลังโหลด …
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 80 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 65 | วัสดุ | เสริมแรง PBT |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP66/67F | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | การติดตั้ง | กลางแจ้ง |
สี | สีเบจอ่อน (5Y7/1) | รุ่น ประตู | ชนิดยึดด้วยสกรู (ทำจากเรซิ่น) | บันทึก | เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู |
หมายเหตุ โครงสร้างในการป้องกัน | ไม่รวมส่วนที่เจาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง