(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องซีรีส์ PBH-G เป็นกล่อง โพลีคาร์บอเนต ขนาดกะทัดรัดที่แข็งแรง ผลิตโดย FIBOX Inc.
[คุณสมบัติ]
· กล่องพลาสติก น้ำหนักเบา แข็งแรงและกะทัดรัด
·มีกล่องหลายขนาดให้เลือกเพื่อตอบสนองการ การใช้งาน เป้าหมาย
· โครงสร้างฉนวนสองชั้นโดยไม่มีโลหะสัมผัสโผล่ออกมา
·ประสิทธิภาพการกันฝุ่นและ กันน้ำ แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
·รูติดตั้งอยู่นอก กระบวนการซีล ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมของ ตัวเครื่อง
· เหมาะสำหรับกล่องควบคุม, กล่องเทอร์มินอล, กล่องรีเลย์, กล่องเก็บของ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PBH6-0813G |
PBH6-1313G |
PBH6-1318G |
PBH6-1818G |
PBH7-0813G |
PBH7-1313G |
PBH7-1825G |
PBH10-0813G |
PBH10-1313G |
PBH10-1818G |
PBH10-1825G |
PBH12-0813G |
PBH12-1313G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,492.87 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 | 130 | 61 | IP67 | ||
฿ 1,833.50 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 130 | 61 | IP67 | ||
฿ 2,198.33 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 180 | 61 | IP67 | ||
฿ 2,827.83 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 180 | 180 | 61 | IP66 | ||
฿ 1,526.20 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 130 | 77 | IP67 | ||
฿ 1,898.62 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 130 | 77 | IP67 | ||
฿ 4,145.74 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 180 | 255 | 77 | IP66 | ||
฿ 1,567.13 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 130 | 102 | IP67 | ||
฿ 1,933.51 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 130 | 130 | 102 | IP67 | ||
฿ 2,905.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 180 | 102 | IP66 | ||
฿ 4,342.35 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 180 | 255 | 102 | IP66 | ||
฿ 1,729.00 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 | 130 | 127 | IP67 | ||
฿ 2,102.98 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 130 | 130 | 127 | IP67 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | แผ่นเพลท กลาง | แผ่นวงจร เหล็ก | การติดตั้ง | กลางแจ้ง |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา (เทียบเท่า 2.5BP9/2) | บันทึก | เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนด้วยช่องระบายอากาศ (บานเกล็ด) ที่พื้นผิว 3 ด้าน ทั้งพื้นผิวด้านข้างและพื้นผิวประตู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง