(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสพลาสติก (TW)
[คุณสมบัติ]
· เคสพลาสติกอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่มีสกรูยึด
· ซีรีส์ TW เรซิ่น ABS มีให้เลือก 26 ขนาดมี 2 สีให้เลือกใช้: รุ่น G (สีเทาอ่อน) และรุ่น B (สีดำ)
· ซีรีส์ TWN เรซิ่น ABS ป้องกันการติดไฟ มีให้เลือก 23 ขนาด มี 1 สี: รุ่น W (สีขาวนวล)
· มีปุ่มนูนสำหรับติดตั้งแผงวงจร
[การใช้งาน]
· สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องมือวัด อุปกรณ์ระบบสื่อสาร ตัวควบคุมขนาดพกพา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ตัวเครื่อง) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106.43 ฿ 72.50 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 20 | 50 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 106.43 ฿ 38.71 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 20 | 50 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 111.85 ฿ 39.91 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 20 | 60 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 143.94 ฿ 58.34 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 20 | 60 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 148.78 ฿ 61.12 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40.3 | 20 | 80.3 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 148.79 ฿ 61.12 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40.3 | 20 | 80.3 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 146.36 ฿ 59.57 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 15 | 50 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 151.80 ฿ 63.01 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 15 | 70 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 151.80 ฿ 63.01 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 15 | 70 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 151.80 ฿ 63.01 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 25 | 50 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 119.69 ฿ 63.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 25 | 50 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 125.12 ฿ 83.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 27.5 | 70 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 125.12 ฿ 58.41 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 27.5 | 70 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 162.69 ฿ 70.35 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 25 | 90 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 162.69 ฿ 70.35 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 25 | 90 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 189.30 ฿ 87.46 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 30 | 100 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 157.68 ฿ 75.91 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 30 | 100 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 162.69 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 40 | 70 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 162.69 ฿ 70.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 40 | 70 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 162.70 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 70 | 20 | 105 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 162.71 ฿ 72.89 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 20 | 105 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 168.54 ฿ 89.81 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 25.8 | 130 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 200.18 ฿ 96.91 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 25.8 | 130 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 106.18 | PLASTIC CASE TW SERIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 70 | 35 | 105 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 146.84 ฿ 76.11 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 50 | 105 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 146.84 ฿ 76.40 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 50 | 105 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 190.25 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65 | 50.1 | 130 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 190.25 ฿ 120.22 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 50.1 | 130 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 151.80 ฿ 65.56 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 20 | 80 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 111.33 | PLASTIC CASE TW SERIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80 | 40 | 80 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 125.12 ฿ 70.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 40 | 80 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 228.24 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 85.5 | 35.5 | 170 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 259.44 ฿ 137.11 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85.5 | 35.5 | 170 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 286.05 ฿ 153.24 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85.5 | 60.5 | 170 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 255.38 ฿ 157.62 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85.5 | 60.5 | 170 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 302.38 ฿ 171.03 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 45.3 | 220 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 302.38 ฿ 171.03 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 45.3 | 220 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 339.87 ฿ 197.57 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 75.3 | 220 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 309.65 ฿ 188.61 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 75.3 | 220 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 186.42 | PLASTICCASE TW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 125 | 25 | 125 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 264.96 ฿ 144.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 25 | 175 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 222.81 ฿ 139.30 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 45 | 125 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 260.80 ฿ 168.11 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 45 | 175 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 291.49 ฿ 163.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 45 | 175 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 313.26 ฿ 179.91 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 65 | 175 | สีดำ | สีดำ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่องควบคุม | วัสดุ | เรซิ่น | ระดับการป้องกัน (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม | มาตรฐาน | UL |
ตัวเองดับเพลิง(UL94) | HB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง