(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องพลาสติกมีผิวเคลือยอ่อนนุ่มที่ด้านบนและด้านล่างเพื่อให้ผิวเคลือบที่ใช้งานได้อย่างชาญฉลาด
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบด้านบนและฝาครอบด้านล่างมีฟันสลับกัน ช่วยป้องกันการปนเปื้อนของฝุ่นและน้ำ
· เคสพลาสติก มีผิวเกรนที่สวยงามที่ผิวด้านล่างและผิวด้านบน
· มีชนิดป้องกันการติดไฟ สีเทาอ่อน (UL94V-0)
· มีรายการชิ้นส่วนเสริมได้แก่ แผงวงจรที่ใส่พอดีกับเคสและชิ้นส่วนสำหรับติดตั้งแผงวงจรให้เลือกใช้ (จำหน่ายแยก)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น เครื่องมือวัด อุปกรณ์ตรวจสอบ อุปกรณ์ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
· รายละเอียดจำเพาะสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับสินค้าที่จัดส่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016
· มีการเพิ่มรุ่นสีขาวที่เข้ากับลักษณะภายในอาคาร และรุ่นสีงาช้างได้ยกเลิกการผลิตแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
SS-90B |
SS-90W |
SS-125B |
SS-125W |
SS-160B |
SS-160W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ตัวเครื่อง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 200.18 ฿ 94.69 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 26 | 90.3 | สีดำ | ||
฿ 200.18 ฿ 94.69 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 26 | 90.3 | สีขาว | ||
฿ 222.81 ฿ 139.01 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 32 | 125 | สีดำ | ||
฿ 254.00 ฿ 131.11 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 32 | 125 | สีขาว | ||
฿ 266.23 ฿ 163.81 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 38 | 160 | สีดำ | ||
฿ 297.07 ฿ 162.14 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 38 | 160 | สีขาว |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น ABS | ระดับการป้องกัน (IP) | NA | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | รูปทรง | รูปทรงตัว U | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10-60 |
ตัวเองดับเพลิง(UL94) | HB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง