(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องโพลีคาร์บอเนตกันน้ำ/กันฝุ่น (สกรู M น็อกเอาท์) (OPCM)
[คุณสมบัติ]
· กล่องสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่
· ฝาครอบด้านบนมีสองสี: สีขาวเทาและสีใส
· ผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมระบบน็อคเอาต์สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟกับขั้วสกรูขนาด M
· กล่องพลาสติกมีระดับการป้องกัน IP65 และใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 75°C
รหัสสินค้า |
---|
OPCM303013G |
OPCM303013T |
OPCM303018G |
OPCM303018T |
OPCM304013G |
OPCM304013T |
OPCM304018G |
OPCM304018T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,827.96 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 132 | 300 | สีเทาขาว | |
฿ 3,827.96 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | 132 | 300 | สีใส | |
฿ 5,277.09 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 187 | 300 | สีเทาขาว | |
฿ 5,277.09 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 187 | 300 | สีใส | |
฿ 4,587.80 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 132 | 400 | สีเทาขาว | |
฿ 4,587.80 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 132 | 400 | สีใส | |
฿ 6,150.90 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 187 | 400 | สีเทาขาว | |
฿ 6,150.90 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 187 | 400 | สีใส |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่องควบคุม | W(มิลลิเมตร) | 300 | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม | ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ |
มาตรฐาน | CE / UL | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีเทาขาว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20-75 |
ตัวเองดับเพลิง(UL94) | V-2 | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 1–2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง