(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่อง ABS กันน้ำ/กันฝุ่น (GA)
[คุณสมบัติ]
· ด้วยขนาดที่มีอยู่ 25 ขนาด ผลิตภัณฑ์จึงสามารถใช้งานได้หลากหลาย
· สี งาช้าง วอร์มไวท์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร
· มีปะเก็นใส่มาให้สำเร็จที่ฝาครอบด้านบน
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น ระบบควบคุม FA งานติดตั้งไฟฟ้า และอุปกรณ์ระบบการสื่อสาร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.80 ฿ 138.41 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 35 | 50 | ||
฿ 307.82 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 64 | 35 | 58 | ||
฿ 434.49 ฿ 238.10 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 55 | 82 | ||
฿ 559.31 ฿ 331.50 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 56 | 160 | ||
฿ 641.63 ฿ 374.90 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 85 | 160 | ||
฿ 619.84 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 | 55 | 195 | ||
฿ 496.48 ฿ 281.16 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 55 | 115 | ||
฿ 560.69 ฿ 321.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 80 | 115 | ||
฿ 415.46 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 115 | 40 | 65 | ||
฿ 437.28 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 115 | 55 | 65 | ||
฿ 566.03 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 120 | 60 | 120 | ||
฿ 604.12 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 120 | 90 | 120 | ||
฿ 636.29 ฿ 372.36 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 121 | 55 | 171 | ||
฿ 696.46 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 121 | 80 | 171 | ||
฿ 851.47 ฿ 510.03 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 75 | 200 | ||
฿ 852.52 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 146 | 55 | 222 | ||
฿ 921.59 ฿ 559.13 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 146 | 75 | 222 | ||
฿ 808.72 ฿ 481.59 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 60 | 160 | ||
฿ 862.33 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 160 | 90 | 160 | ||
฿ 1,053.21 ฿ 652.57 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 90 | 240 | ||
฿ 1,173.94 ฿ 750.97 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 120 | 240 | ||
฿ 1,206.51 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 185 | 95 | 265 | ||
฿ 2,357.12 ฿ 1,617.22 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 150 | 360 | ||
฿ 1,883.61 ฿ 1,192.33 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 231 | 87 | 301 | ||
฿ 1,982.63 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 231 | 112.5 | 301 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น ABS | ระดับการป้องกัน (IP) | IP54 | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีขาวงาช้าง | สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) | สีขาวงาช้าง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10-60 | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | HB | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 0.6–0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง