(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กล่องสแตนเลสชนิดเปิด/ปิด แบบมีฐานติดตั้งภายนอก (SLM)
[คุณสมบัติ]
· กล่องกันน้ำ/กันฝุ่น แบบมีสลักล็อคพร้อมฐานติดตั้งภายนอก
· กล่องทำจากสแตนเลส (SUS304) มีคุณสมบัติความทนทานต่อการกัดกร่อน เกลือ และสภาพอากาศดีเยี่ยม
· การขัดเงา # 400 ใช้สำหรับกระบวนการเตรียมผิว
[การใช้งาน]
· มีประสิทธิภาพสำหรับลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายในและภายนอก
· มีล็อคกุญแจเพื่อช่วยป้องกันการกระทำต่างๆที่ไม่ได้รับอนุญาต
· มีฐานติดตั้งภายนอกช่วยให้ติดตั้งกับผนังได้สะดวก
รหัสสินค้า |
---|
SLM121508 |
SLM151508 |
SLM152206 |
SLM152210 |
SLM202010 |
SLM202806 |
SLM202812 |
SLM223312 |
SLM304015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,660.39 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 120 | 150 | 80 | ||
฿ 6,929.48 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 150 | 150 | 80 | ||
฿ 7,262.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 150 | 220 | 60 | ||
฿ 7,375.75 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 150 | 220 | 100 | ||
฿ 7,806.30 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 200 | 100 | ||
฿ 8,382.58 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 200 | 280 | 60 | ||
฿ 7,819.81 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200 | 280 | 120 | ||
฿ 9,899.78 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 220 | 330 | 120 | ||
฿ 13,301.34 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 300 | 400 | 150 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่องควบคุม | วัสดุ | สเตนเลส | ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | การขัดเงา #400 | สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) | การขัดเงา #400 |
การมีอยู่ของ กุญแจ | มีจำหน่าย | กระบวนการเตรียมผิว | ผิวขัดเงาแบบกระจก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40-90 |
ความหนา (ตัวเครื่อง)(มิลลิเมตร) | 1.2 | ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) | 1.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง