(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แร็คเคส EIA (RUS)
[คุณสมบัติ]
· แร็คเคสที่มีความหลากหลายในการใช้งาน
· มีโครงสร้างเรียบง่าย ฝาครอบด้านหน้าสามารถออกได้ขณะจัดเก็บอยู่บนแร็ค
· พาแนลและเหล็กยึดติดตั้งมีสองสีให้เลือกใช้: สีเบจและสีดำ
· สามารถเพิ่มความสูงการใช้งานได้โดยการกลับด้านตัวโครง
รหัสสินค้า |
---|
RUS44-270A |
RUS44-270B |
RUS88-270A |
RUS88-270B |
RUS133-270A |
RUS133-270B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (มิลลิเมตร) | สเปค สี (แผงหน้าปัด) | ตำแหน่ง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน (EIA) (ยู) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,860.44 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 44 | สีเบจ | 6.1 | 1 | ||
฿ 2,664.77 ฿ 1,612.45 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 44 | สีดำ | 6.1 | 1 | ||
฿ 3,038.22 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 88 | สีเบจ | 5.9 | 2 | ||
฿ 2,780.47 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 88 | สีดำ | 5.9 | 2 | |
฿ 3,452.44 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 132.5 | สีเบจ | 37.7 | 3 | ||
฿ 3,457.88 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 132.5 | สีดำ | 37.7 | 3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่องควบคุม | W(มิลลิเมตร) | 482.6 | D(มิลลิเมตร) | 273 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | ระดับการป้องกัน (IP) | NA | ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง |
คุณสมบัติ | ชนิดการเปิด/ปิด: สกรู | ความหนา (ตัวเครื่อง)(มิลลิเมตร) | 1.2 | ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) | 1.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง