(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องขนาดพกพกที่มีมือจับไวนิล
[คุณสมบัติ]
· เคสโทรศัพท์มือถือ (PU)
· ช่วยให้ใช้งานกับหน้าจอได้หลากหลาย
· มีสีออกแบบใหม่สีดำและสีเงิน
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับเครื่องมือวัด แหล่งจ่ายไฟ และกล่องควบคุมได้
รหัสสินค้า |
---|
PU-1 |
PU-2 |
PU-3 |
PU-S1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,013.86 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 210 | 135 | 250 | ||
฿ 2,703.15 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 310 | 175 | 250 | |
฿ 2,782.86 ฿ 1,731.77 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 260 | 150 | 350 | ||
฿ 2,043.05 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 105 | 220 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | การผสม | ระดับการป้องกัน (IP) | NA | ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | การเคลือบผิวสีดำ (Rezaton) | สเปค สี(แผงหน้าปัด) | เงิน |
รูปทรง | รูปทรงตัว U |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง