(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสพลาสติกขนาดพกพา (GHA)
[คุณสมบัติ]
· เคสพลาสติกขนาดพกพามีให้เลือกทั้งหมด 11 ขนาด
· มีรุ่นที่รองรับการเก็บแบตเตอรี่ขนาด AA, AAA และ 9V ให้เลือกใช้
· มีสองสีให้เลือกใช้: สีเทาขาวและสีดำ
· ฝาครอบด้านบนมีสเต็ป 1 มม. เหมาะสำหรับแผงที่ติดตั้งบนพื้นผิวและแผงปุ่มกดแบบเมมเบรน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ระบบการสื่อสารไร้สายขนาดพกพาและเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
GHA4-3-11PB |
GHA4-3-11PG |
GHA7-2-9DB |
GHA7-2-9DG |
GHA7-3-7PB |
GHA7-3-7PG |
GHA7-3-9DB |
GHA7-3-9DG |
GHA7-3-9PB |
GHA7-3-9PG |
GHA7-3-11DB |
GHA7-3-11DG |
GHA7-3-14PB |
GHA7-3-14PG |
GHA8-3-11PB |
GHA8-3-11PG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ตัวเครื่อง) | สเปค สี (แผงหน้าปัด) | ประเภทโครงสร้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 249.01 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35.7 | 26 | 114 | สีดำ | สีดำ | มีพาแนลสองด้าน | ||
฿ 248.64 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35.7 | 26 | 114 | สีเทาขาว | สีขาวเทา | มีพาแนลสองด้าน | ||
฿ 243.11 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 66.5 | 21 | 92 | สีดำ | สีดำ | มีพาแนลหนึ่งด้าน / พื้นที่เก็บแบตเตอรี่ | ||
฿ 243.11 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 66.5 | 21 | 92 | สีเทาขาว | สีขาวเทา | มีพาแนลหนึ่งด้าน / พื้นที่เก็บแบตเตอรี่ | ||
฿ 205.62 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 66.5 | 28 | 66.5 | สีดำ | สีดำ | มีพาแนลสองด้าน | ||
฿ 205.62 ฿ 87.57 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 66.5 | 28 | 66.5 | สีเทาขาว | สีขาวเทา | มีพาแนลสองด้าน | ||
฿ 254.00 ฿ 114.07 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 66.5 | 28.4 | 92 | สีดำ | สีดำ | มีพาแนลหนึ่งด้าน / พื้นที่เก็บแบตเตอรี่ | ||
฿ 255.43 ฿ 114.36 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 66.5 | 28.4 | 92 | สีเทาขาว | สีขาวเทา | มีพาแนลหนึ่งด้าน / พื้นที่เก็บแบตเตอรี่ | ||
฿ 232.23 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 66.5 | 28 | 92 | สีดำ | สีดำ | มีพาแนลสองด้าน | ||
฿ 201.10 ฿ 91.64 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 66.5 | 28 | 92 | สีเทาขาว | สีขาวเทา | มีพาแนลสองด้าน | ||
฿ 259.44 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 66.5 | 28 | 112 | สีดำ | สีดำ | มีพาแนลหนึ่งด้าน / พื้นที่เก็บแบตเตอรี่ | ||
฿ 259.60 ฿ 118.07 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 66.5 | 28 | 112 | สีเทาขาว | สีขาวเทา | มีพาแนลหนึ่งด้าน / พื้นที่เก็บแบตเตอรี่ | ||
฿ 264.88 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 66.5 | 28 | 140 | สีดำ | สีดำ | มีพาแนลสองด้าน | ||
฿ 264.88 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 66.5 | 28 | 140 | สีเทาขาว | สีขาวเทา | มีพาแนลสองด้าน | ||
฿ 223.33 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 75 | 25.2 | 111.3 | สีดำ | สีดำ | มีพาแนลสองด้าน | ||
฿ 243.11 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 75 | 25.2 | 111.3 | สีเทาขาว | สีขาวเทา | มีพาแนลสองด้าน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่องควบคุม | วัสดุ | เรซิ่น ABS | ระดับการป้องกัน (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | รูปทรง | ชนิดพาแนล |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10-60 | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | HB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง