1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

LR9631 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด เข็ม สำหรับLR5011

OSCILLOSCOPE DATA LOGGER

LR9631 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด เข็ม สำหรับLR5011
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,900.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับ LR5011เข็ม 1 ม.LR9631

[คุณสมบัติ]
·ช่วงอุณหภูมิ:-40 ถึง 120 ° C
· เวลาตอบสนอง:ประมาณ 20 วินาที (อัตราการตอบสนอง 90%)
·กันซึม:ไม่มี.
· วัสดุ สายไฟ:Shore A วัสดุ ปลาย โลหะ:SUS304

รหัสสินค้า
LR9631
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,900.00

OSCILLOSCOPE DATA LOGGER 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ° C ถึง 120 ° C รุ่น รองรับการใช้งาน LR5011 ขนาด 1 ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR9631 ในชุด LR9631 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด เข็ม สำหรับLR5011