(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสพลาสติก (PB)
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสไตรีน มีขีดจำกัดในการทนทานต่อความเสียหายและแรงกระแทก โปรดระมัดระวัง
· เคสขนาดกะทัดรัด 4 ขนาด
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นเคสควบคุมหรือเคสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
PB-1 |
PB-2 |
PB-3 |
PB-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.26 ฿ 44.52 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 20 | 50 | ||
฿ 157.68 ฿ 67.25 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 33 | 80 | ||
฿ 211.96 ฿ 105.66 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 178 | 32 | 82 | ||
฿ 320.51 ฿ 174.07 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 206 | 64 | 106 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | ระดับการป้องกัน (IP) | NA | ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีใส | สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) | สีใส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10-50 | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | HB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง