(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องพลาสติกชนิดเปิดปิด (OP)
[คุณสมบัติ]
· กล่องขนาดเล็กทำจากพลาสติก ABS สามารถเปิด/ปิดได้
· ฝาครอบด้านบนเป็นแบบบานพับและสามารถเปิด/ปิดได้ในขั้นตอนเดียว
[การใช้งาน]
· กล่องอเนกประสงค์เหมาะสำหรับใช้ในอาคารและใช้ตั้งโต๊ะหรือติดตั้งกับผนัง
รหัสสินค้า |
---|
OP-125B |
OP-125G |
OP-150B |
OP-150G |
OP-180B |
OP-180G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | สเปค สี (ตัวเครื่อง) | สเปค สี (ฝาครอบด้านบน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 286.05 ฿ 137.73 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 45 | 125 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 286.05 ฿ 137.73 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 45 | 125 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 324.33 ฿ 162.52 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 50 | 150 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 324.15 ฿ 162.24 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 50 | 150 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง | ||
฿ 437.27 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 145 | 55 | 180 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 437.28 ฿ 230.32 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 145 | 55 | 180 | สีเทาสว่าง | สีเทาสว่าง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น ABS | ระดับการป้องกัน (IP) | NA | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10-60 | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | HB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง