(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางรองพื้นทำมุมทำด้วยโพลียูรีเทน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุประเภทไม่เคลื่อนย้าย (Non-migratory)
· กาวที่ไวต่อความดัน: ยาง
· ทำจากโพลียูรีเทนที่สีไม่ตก
[การใช้งาน]
· ฐานยางที่ใช้กาวยางที่ไวต่อแรงกดและยึดติดได้อย่างแน่นหนา
รหัสสินค้า |
---|
SJ-P1004 |
SJ-P5007 |
SJ-P5008 |
SJ-P5018 |
SJ-P5023 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 15 | 4.5 | 10 | ||
฿ 98.91 ฿ 57.80 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.4 | 2.5 | 7.2 | |||
฿ 103.86 ฿ 58.11 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.7 | 3 | 9.5 | |||
฿ 130.45 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 12.7 | 5.8 | 7 | ||
฿ 187.99 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20.6 | 7.6 | 12.7 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ขาตั้งตู้ | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | สีดำ | วัสดุ | โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง