• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wing screw OLW series

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

OLW-1

 
Part Number
OLW-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
2 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Color specifications/surface treatment White Gray L(mm) 55.5 φ(mm) 13.8
Material Polyamide

Please check the type/dimensions/specifications of the part OLW-1 in the Wing screw OLW series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OLW-1 ในชุด Wing screw OLW series

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • DIN screw OLT series
    DIN screw OLT series

    TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE

    Days to Shipวันจัดส่ง : 4 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)