(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
EIA ตู้เก็บของ (HRE)
[คุณสมบัติ]
· ชั้นเก็บของสำหรับชั้นวางของมาตรฐาน EIA ขนาด 19”
· สามารถติดตั้งในตู้แร็คขนาด 19" ได้
· มีพื้นที่กว้าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บของ
· มีสีเบจและสีดำให้เลือกและสามารถเลือกได้ตามอุปกรณ์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่สร้างความร้อน โดยมีแผ่นสลิทสำหรับระบายความร้อน
· ขนาดช่องเปิดของชั้นวางอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิต ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนใช้
รหัสสินค้า |
---|
HRE88-315A |
HRE88-315B |
HRE88-420A |
HRE88-420B |
HRE133-315A |
HRE133-315B |
HRE133-420A |
HRE133-420B |
HRE177-315A |
HRE177-315B |
HRE177-420A |
HRE177-420B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) | มาตรฐาน EIA (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,968.51 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีเบจ | 88 | 315 | 30 | 2 | ||
฿ 1,968.51 ฿ 1,505.32 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 88 | 315 | 30 | 2 | ||
฿ 2,223.60 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีเบจ | 88 | 420 | 25 | 2 | ||
฿ 2,223.60 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | 88 | 420 | 25 | 2 | ||
฿ 2,082.49 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีเบจ | 132.5 | 315 | 35 | 3 | ||
฿ 2,082.49 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีดำ | 132.5 | 315 | 35 | 3 | ||
฿ 2,332.15 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีเบจ | 132.5 | 420 | 35 | 3 | ||
฿ 2,332.15 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | 132.5 | 420 | 35 | 3 | ||
฿ 2,169.33 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีเบจ | 177 | 315 | 35 | 4 | ||
฿ 2,169.33 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีดำ | 177 | 315 | 35 | 4 | ||
฿ 2,424.42 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีเบจ | 177 | 420 | 35 | 4 | ||
฿ 2,424.42 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีดำ | 177 | 420 | 35 | 4 |
กำลังโหลด …
W(มิลลิเมตร) | 482.6 | วัสดุ | เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง