1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางใส่ถ่าน, ซีรีส์ BH-9V

รางใส่ถ่าน, ซีรีส์ BH-9V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางใส่ถ่าน 006P (BH-9V)
[คุณสมบัติ]
· ได้มาตรฐานการไร้ตะกั่ว
· มีให้เลือกทั้งแบบมีขาพิน แบบมีสายไฟ และแบบมีขั้วถ่าน
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: : −10 ถึง +60 °C

รหัสสินค้า
BH-9V-2
BH-9V-3ASALE
BH-9V-3PSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ วัสดุ คุณสมบัติ

฿ 74.17

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1049.32029.2150006P(9V)x1โพลีโพรพีลีน / ทองเหลือง / PVCแบบมีขั้วถ่าน

฿ 79.12

฿ 39.90

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105420.730150006Px1ABS / ทองเหลืองชนิดสายไฟ

฿ 116.62

฿ 48.78

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105420.730-006Px1ABS / ทองเหลืองแบบมีขาพิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนแบตเตอรี่ สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว สีดำ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) -10-60