(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับรีเลย์ที่มีความยืดหยุ่นและเซ็นเซอร์
[คุณสมบัติ]
·สอดคล้องกับข้อกำหนด โครงสร้างในการป้องกัน IP67 (ฝาปิดเป็นแบบ กันน้ำ และ ช่องเสียบ ขดลวด ใช้ คอนเนคเตอร์ ยึด)
·จำนวน เทอร์มินอลบล็อค: 6P
รหัสสินค้า |
---|
JB-WG0606 |
JB-WG0606BJ |
JB-WG0606C1 |
JB-WG0606E |
JB-WG0606EBJ |
JB-WG305 |
JB-WG305BJ |
JB-WG307 |
JB-WG307BJ |
JB-WG307C1 |
JB-WG311 |
JB-WG311BJ |
JB-WG311C1 |
JB-WG311E |
JB-WG311EBJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติด้านข้าง (มิลลิเมตร) | มิติแนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC / DC (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | การใช้งาน | จำนวน เทอร์มินอล ขั้วไฟฟ้า (ขั้ว) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.39 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 82 | 60 | 44 | สีดำ | - | - | กันน้ำมัน | - | ชนิดเกลียวใน / ชนิด 4 ทิศทาง | ||
฿ 456.39 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 82 | 60 | 44 | สีเบจ | - | - | กันน้ำมัน | - | ชนิดเกลียวใน / ชนิด 4 ทิศทาง | ||
฿ 456.39 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 82 | 60 | 44 | สีเทาอ่อน | - | - | กันน้ำมัน | - | ชนิดเกลียวใน / ชนิด 4 ทิศทาง | ||
฿ 456.39 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 82 | 60 | 44 | สีดำ | - | - | ความทนต่อสภาพอากาศ | - | ชนิดเกลียวใน / ชนิด 4 ทิศทาง | ||
฿ 456.39 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 82 | 60 | 44 | สีเบจ | - | - | ความทนต่อสภาพอากาศ | - | ชนิดเกลียวใน / ชนิด 4 ทิศทาง | ||
฿ 536.00 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 102 | 55 | 44 | สีดำ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 5 | ชนิดเกลียวใน / เทอร์มินอลบล็อครวมอยู่ด้วย | ||
฿ 497.81 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 102 | 55 | 44 | สีเบจ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 5 | ชนิดเกลียวใน / เทอร์มินอลบล็อครวมอยู่ด้วย | ||
฿ 947.14 ฿ 604.18 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 102 | 64.8 | 52 | สีดำ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 7 | ชนิดเกลียวใน / เทอร์มินอลบล็อครวมอยู่ด้วย | ||
฿ 615.10 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 102 | 64.8 | 52 | สีเบจ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 7 | ชนิดเกลียวใน / เทอร์มินอลบล็อครวมอยู่ด้วย | ||
฿ 615.10 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 102 | 64.8 | 52 | สีเทาอ่อน | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 7 | ชนิดเกลียวใน / เทอร์มินอลบล็อครวมอยู่ด้วย | ||
฿ 1,240.00 ฿ 790.13 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 102 | 110 | 52 | สีดำ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 11 | ชนิดเกลียวใน / เทอร์มินอลบล็อครวมอยู่ด้วย | ||
฿ 769.94 ฿ 435.40 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 102 | 110 | 52 | สีเบจ | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 11 | ชนิดเกลียวใน / เทอร์มินอลบล็อครวมอยู่ด้วย | ||
฿ 769.94 ฿ 486.53 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 102 | 110 | 52 | สีเทาอ่อน | 300 | 15 | กันน้ำมัน | 11 | ชนิดเกลียวใน / เทอร์มินอลบล็อครวมอยู่ด้วย | ||
฿ 769.94 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 102 | 110 | 52 | สีดำ | 300 | 15 | ความทนต่อสภาพอากาศ | 11 | ชนิดเกลียวใน / เทอร์มินอลบล็อครวมอยู่ด้วย | ||
฿ 769.94 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 102 | 110 | 52 | สีเบจ | 300 | 15 | ความทนต่อสภาพอากาศ | 11 | ชนิดเกลียวใน / เทอร์มินอลบล็อครวมอยู่ด้วย |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่อง รีเลย์ | วัสดุ | ไนล่อน | ระดับการป้องกัน | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง +80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง