1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลังคาเฉพาะด้าน, ซีรีส์ SR-R

หลังคาเฉพาะด้าน, ซีรีส์ SR-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 828.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หลังคาเฉพาะสำหรับ OPCM/WPCM/OPCP/OABP/WPCP/WABP/RPCP (SR-R)
[คุณสมบัติ]
· หลังคาอลูมิเนียมน้ำหนักเบา สีเทาอ่อนเข้ากับตัวยูนิตหลักเพื่อให้ดูเข้าชุด
· แนะนำให้ใช้หลังคาเมื่อติดตั้งกล่องไว้กลางแจ้ง
· เมื่อติดหลังคาและติดฐานภายนอก ให้ใช้สกรูยึด CK-26Z และ CK-26Z

รหัสสินค้า
SR-R2013
SR-R2018
SR-R3013
SR-R3018
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 828.76

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10210145

฿ 969.87

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10210200

฿ 997.00

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10310145

฿ 1,203.24

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10310200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หลังคา กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีเทาอ่อน H(มิลลิเมตร) 37
เสื้อ(มิลลิเมตร) 2.5 วัสดุ อะลูมิเนียม