(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพาน สำหรับยึด ขั้ว
[คุณสมบัติ]
· สายพาน สำหรับยึดกับเสาและเสาโทรศัพท์
·มีให้เลือก 2 ประเภท: รุ่น สเตนเลส มีแรงขันแน่นและรุ่นพลาสติกที่ติดตั้งง่าย
· สายพาน เรซิ่น ขนาดเล็กที่สามารถขันได้ที่เสาΦ25ถึงΦ60
·ใช้ร่วมกับ เหล็กฉากสำหรับยึด ขั้ว แบบ SSK
·ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ติดตั้งไม่เพียง แต่กล่องพลาสติกเท่านั้น แต่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
PKB-10P |
PKB-10S |
PKB-20S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | วัสดุ | a (มิลลิเมตร) | ข (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 286.96 ฿ 184.06 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ ( เหล็กยึด แน่น) / เทา (แถบ) | 10 | 11 | 40 | เรซิ่น | 10 | 0.5 | |||
฿ 283.35 ฿ 154.43 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขัดบาร์เรล ( เหล็กยึด แน่น) / การขัดเงา BA (วงดนตรี) | 10 | 12 | 49.5 | สเตนเลส | 10 | 0.3 | |||
฿ 374.53 ฿ 243.14 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขัดบาร์เรล ( เหล็กยึด แน่น) / การขัดเงา BA (วงดนตรี) | 20 | 12 | 49.5 | สเตนเลส | 20 | 0.3 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สำหรับโพล | L(มิลลิเมตร) | 1500 | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง