(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางใส่ถ่านกระดุมสำหรับใช้กับถ่าน CR2032 × 1
[คุณสมบัติ]
· รางใส่ถ่านกระดุม (CH74)
· โครงสร้างหน้าสัมผัส: ขาเสียบลงรูแผงวงจร x 3
รหัสสินค้า |
---|
CH74-2032LF |
CH74-2032LF-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84.07 ฿ 54.53 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สามารถซื้อทีละ 1 ชิ้นได้ | ||
฿ 1,870.68 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สามารถซื้อเป็นแพ็กได้ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนแบตเตอรี่ | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | สีดำ | W(มิลลิเมตร) | 22.8 |
---|---|---|---|---|---|
H(มิลลิเมตร) | 18.1 | D(มิลลิเมตร) | 6.3 | แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ | CR2032x1 |
วัสดุ | ไนล่อน 66 / ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | มาตรฐาน(UL94) | V-0 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 – 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง