1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องรีเลย์, Joybo×, WL ซีรีส์

กล่องรีเลย์, Joybo×, WL ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,002.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับบ้าน แผ่นวงจรพิมพ์และหน่วยขนาดเล็ก

[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม: ทั้งทนต่อน้ำมันและทนต่อสภาพอากาศ
· รองรับการใช้งานอเนกประสงค์
· ฝาปิดสองประเภท
· ฝาโปร่งใสทำให้ทนสารเคมีได้เหนือกว่า

รหัสสินค้า
JB-WL135BJ
JB-WL135BJ-C
JB-WL135HBJ
JB-WL135HBJ-C
JB-WL220BJ
JB-WL220BJ-C
JB-WL220HBJ
JB-WL220HBJ-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติด้านข้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี อุณหภูมิใช้งาน รอบ
(°C)
ความสูงของฝา

฿ 1,002.19

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน -13580สีเบจ-40 ถึง +100LOW

฿ 1,118.32

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน -13580ใส-40 ถึง +65LOW

฿ 1,118.32

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 10135120สีเบจ-40 ถึง +100HIGH

฿ 1,358.32

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน -135120ใส-40 ถึง +65HIGH

฿ 1,311.87

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน -22080สีเบจ-40 ถึง +100LOW

฿ 1,544.13

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 8 วัน 1022080ใส-40 ถึง +65LOW

฿ 1,505.42

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 5 วัน 10220120สีเบจ-40 ถึง +100HIGH

฿ 1,886.71

CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET 1 ชิ้น 8 วัน -220120ใส-40 ถึง +65HIGH

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติแนวตั้ง(มิลลิเมตร) 135 วัสดุ PBT เรซิ่น (GF 30%) ระดับการป้องกัน IP67
การใช้งาน ทนต่อทั้งน้ำมัน / สภาพอากาศ ชนิด ชนิดขนาดใหญ่ / ไม่มีเทอร์มินอล