1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชั้นเก็บของ JIS แบบกว้าง, ซีรีส์ SRJ

ชั้นเก็บของ JIS แบบกว้าง, ซีรีส์ SRJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,653.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชั้นเก็บของ JIS แบบกว้าง (SRJ)
[คุณสมบัติ]
· ชั้นเก็บของสำหรับชั้นวางของมาตรฐาน EIA ขนาด 19”
· มีพื้นที่กว้าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บของ
· มีสีเบจและสีดำให้เลือกและสามารถเลือกได้ตามอุปกรณ์
· ในบางครั้งผลิตภัณฑ์ระยะตู้ขณะเปิดอาจแตกต่างกันตามผู้ผลิต โปรดตรวจสอบขนาดก่อนการใช้งาน
[การใช้งาน]
· สามารถติดตั้งในตู้แร็คขนาด 19" ได้

รหัสสินค้า
SRJ99-315A
SRJ99-315B
SRJ99-420A
SRJ99-420B
SRJ99-525A
SRJ99-525B
SRJ149-315A
SRJ149-315B
SRJ149-420A
SRJ149-420B
SRJ149-525A
SRJ149-525B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)
มาตรฐาน JIS
(H)

฿ 1,653.72

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเบจ99315302

฿ 1,653.72

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำ99315302

฿ 1,811.11

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10สีเบจ99420252

฿ 1,811.11

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำ99420252

฿ 2,060.77

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเบจ99525202

฿ 2,060.77

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำ99525202

฿ 1,778.55

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเบจ149315353

฿ 1,778.55

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำ149315353

฿ 1,941.38

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเบจ149420353

฿ 1,941.38

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีดำ149420353

฿ 2,191.04

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10สีเบจ149525303

฿ 2,191.04

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10สีดำ149525303

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SPCC