1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตกแต่งสำหรับการติดตั้งแร็ค ซีรีส์ RT【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูตกแต่งสำหรับการติดตั้งแร็ค ซีรีส์ RT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรูตกแต่งสำหรับการติดตั้งแร็ค (RT)

[คุณสมบัติ]
· สกรูตกแต่งนี้เป็นทั้งสกรู + แหวนรองในตัว ดังนั้น สกรูนี้จึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมื่อติดตั้ง
· ประหยัดเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป

รหัสสินค้า
RT-5BSALE
RT-5SSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว

฿ 352.75

฿ 184.74

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ

฿ 270.93

฿ 172.01

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10นิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

L(มิลลิเมตร) 12 วัสดุ เหล็ก ขนาด สกรู M5