1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรู- ชนิด แผง เทอร์มินอลบล็อค แผ่นวงจร พิมพ์ MV ซีรี่ส์

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

สกรู- ชนิด แผง เทอร์มินอลบล็อค แผ่นวงจร พิมพ์ MV ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิดสกรู สำหรับ แผ่นวงจร พิมพ์ (ซีรี่ส์ MV)

[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค ชนิดสกรู สำหรับ แผ่นวงจร พิมพ์
·สามารถใช้งานได้โดยเชื่อมต่อกับ เทอร์มินอลบล็อค ต่อ

รหัสสินค้า
MV253 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 127.51

฿ 57.09

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง PCB ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 3 ขนาด สกรู M3 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1
สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว สีเทา W(มิลลิเมตร) 15.24 H(มิลลิเมตร) 16
D(มิลลิเมตร) 11 วัสดุ โพลีเอไมด์ มาตรฐาน UL94V-0
จัดอันดับ 16 A / 450 V บันทึก H53 ชิ้นส่วน เฉพาะด้าน เสริม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MV253 ในชุด สกรู- ชนิด แผง เทอร์มินอลบล็อค แผ่นวงจร พิมพ์ MV ซีรี่ส์