(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เพียงติดตั้งรางปีกนก DIN rail เพื่อเซ็ตรีเลย์หรือสายไฟเซนเซอร์อเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
·สอดคล้องกับข้อกำหนด โครงสร้างในการป้องกัน IP67 (ฝาปิดเป็นแบบ กันน้ำ และ ช่องเสียบ ขดลวด ใช้ คอนเนคเตอร์ ยึด)
· สามารถเพิ่มรางปีกนก DIN rail หรือเทอร์มินอลบล็อคชนิดบล็อคได้
รหัสสินค้า |
---|
JB-WB2209 |
JB-WB2209BJ |
JB-WB2209C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.23 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สีดำ | ||
฿ 731.23 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สีเบจ | ||
฿ 731.23 | CONTROL CONSOLE RELAY SOCKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่อง รีเลย์ | มิติ ด้านข้าง(มิลลิเมตร) | 114 | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 58 | วัสดุ | ไนล่อน | ระดับการป้องกัน | IP67 |
การใช้งาน | กันน้ำมัน | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง +80 | ชนิด | ชนิดเกลียวใน / รางปีกนก DIN rail รวมอยู่ด้วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง