(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนเสริมภายนอกสำหรับระบบระบายอากาศแบบกล่อง
[คุณสมบัติ]
· ระบบระบายอากาศ (VF)
· VF-1 มีการป้องกันระดับ IP33 และ VF-2 มีการป้องกันระดับ IP24
[การใช้งาน]
· กรุณาใช้เมื่อจำเป็นต้องระบายอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
VF-1 |
VF-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | φ (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 211.55 ฿ 130.97 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | 21 | 25 | 19 | 33 | ||
฿ 404.54 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 68 | 21.5 | 50 | 29 | 24 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนปก | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | สีขาวเทา | วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง