(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท ปิดแผง คอนเนคเตอร์ Input/Output เสียง EIA (OCP)
[คุณสมบัติ]
·เทียบเท่า คอนเนคเตอร์ Canon F77
รหัสสินค้า |
---|
OCP-25B |
OCP-44B |
OCP-44B-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง (ชิ้น) | วัสดุ | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | มาตรฐาน EIA (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 296.50 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | Aluminum | 25 | - | 30 | 2 | - | อะลูมิเนียม | 5 | - | ||
฿ 990.70 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Iron | 482.6 | 44 | 15 | 1.4 | Canon (F77) x16 | เหล็ก | - | 1 | |||
฿ 915.12 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Iron | 482.6 | 44 | 15 | 1.4 | Canon (F77) x8 | เหล็ก | - | 1 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง