(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผงแร็ค EIA พร้อมมอเตอร์พัดลม (HSP)
[คุณสมบัติ]
· HSP-44P, 88P ใช้แบบ 12 V DC
· สำหรับอินพุตพาวเวอร์ซัพพลาย AC 100 V โปรดใช้อะแดปเตอร์ AC โดยเฉพาะ (AKSW-12)
· สำหรับ HSP-133 ให้ใช้สินค้าสำหรับใช้กับ PSE ส่วน HSP-44P, 88P ให้ใช้สินค้าที่ไม่ใช่ PSE
[การใช้งาน]
· ติดตั้งที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของแร็คเพื่อทำให้อากาศภายในแร็คเกิดการวนและป้องกันไม่ให้ภายในร้อนเกินไป
· แบบปล่อยจะกระจายความร้อนออกนอกแร็คและช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายใน
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน AC | ขนาด | 482.6 x 132.5 | ความหนา | 39.4 มม |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | 100 V AC | เอาต์พุต เซนเซอร์ | NA | คุณสมบัติ | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) |
เสื้อ(มิลลิเมตร) | 1.4 | ขนาด พัดลมระบายความร้อน(มิลลิเมตร) | 104.8 x 104.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง