(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางใส่ถ่านกระดุม (สำหรับ CR2032) (BCR)
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบโครงสร้างให้ใส่ถ่านผิดวิธีได้ยาก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใส่ถ่านกระดุม CR2032
รหัสสินค้า |
---|
BCR20H4 |
BCR20H4-T |
BCR20H5 |
BCR20H5-T |
BCR20V4 |
BCR20V4-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | สเปค เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.13 ฿ 50.70 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25.5 | 7.8 | 3 x ขาเสียบลงรูแผงวงจร | |||
฿ 4,967.72 | ENCLOSURE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 25.5 | 7.8 | 3 x ขาเสียบลงรูแผงวงจร | ||
฿ 109.13 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25.5 | 7.8 | 2 x ขาเสียบลงรูแผงวงจร | |||
฿ 4,967.72 | ENCLOSURE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | - | 25.5 | 7.8 | 2 x ขาเสียบลงรูแผงวงจร | ||
฿ 109.13 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 27.5 | 8.8 | 3 x ขาเสียบลงรูแผงวงจร | |||
฿ 4,967.72 | ENCLOSURE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | 27.5 | 8.8 | 3 x ขาเสียบลงรูแผงวงจร |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนแบตเตอรี่ | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | สีดำ | D(มิลลิเมตร) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ | CR2032X1 | วัสดุ | โพลีเอริเลตเรซิ่น / สแตนเลส | มาตรฐาน(UL94) | V-0 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10 ถึง 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง