1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กพ่วง ก่อสร้าง 8 ช่องเสียบ (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

ปลั๊กพ่วง ก่อสร้าง 8 ช่องเสียบ (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,202.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ใช้ สายไฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย 3 ขาพิน 8 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พร้อม แม่เหล็ก

รหัสสินค้า
TAP-KE8-1
TAP-KE8-3
TAP-KE8-5
TAP-KE8N-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรงช่องเสียบ ความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 2,202.19

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน A-3 รักษาการป้องกัน1

฿ 2,318.32

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน A-3 รักษาการป้องกัน3

฿ 2,514.09

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน A-3 รักษาการป้องกัน5

฿ 2,279.61

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-33

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 8 สวิตช์ แบบหล่อ ไม่มี
มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) จำนวนแกน 3 สายไฟ ชนิด รหัส 3P
มีหรือไม่มี ตัวกรองสัญญาณรบกวน NA มี / ไม่มี แม่เหล็ก มีจำหน่าย