(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ปลั๊ก 3P/8 รางปลั๊กพ่วงพร้อมสวิตช์ส่วนกลาง และแม่เหล็กกรองสัญญาณรบกวน
รหัสสินค้า |
---|
TAP-3803N |
TAP-3803NFN |
TAP-3804NFN |
TAP-3805SPN |
TAP-3811NFN |
TAP-3811NFSWN |
TAP-3812NFN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สวิตช์ แบบหล่อ | มีหรือไม่มี ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ประภท รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,347.79 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทความเข้มข้นของแบทช์ | NA | แบบกล่อง | ||
฿ 2,715.92 ฿ 1,526.62 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทความเข้มข้นของแบทช์ | มีจำหน่าย | แบบกล่อง | ||
฿ 3,320.74 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ในมือจำนวนมาก | มีจำหน่าย | แบบกล่อง | ||
฿ 3,678.14 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | มีจำหน่าย | แบบกล่อง | ||
฿ 2,824.73 ฿ 1,695.12 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | มีจำหน่าย | แบบสาย | ||
฿ 3,345.55 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 9 วัน | ประเภทความเข้มข้นของแบทช์ | มีจำหน่าย | แบบสาย | ||
฿ 3,678.14 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ในมือจำนวนมาก | มีจำหน่าย | แบบสาย |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 | สายไฟ ชนิด | รหัส 3P |
มี / ไม่มี แม่เหล็ก | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง