(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ใช้ สายไฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภท เต้ารับ 3P 4 พร้อม แม่เหล็ก
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 4 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | ไม่มี | ความยาวสายไฟ(ม.) | 3 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
สายไฟ ชนิด | รหัส 3P | มีหรือไม่มี ตัวกรองสัญญาณรบกวน | NA | มี / ไม่มี แม่เหล็ก | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง