(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เมาส์ออปติคอลสมมาตร ขนาดกลางและใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· ไดรฟ์ Windows Standard ชนิดเชื่อมต่อง่าย พร้อมใช้งาน
· เพียงขยับข้อมือครั้งเดียว เคอร์เซอร์ก็สามารถเคลื่อนจากขอบจอด้านหนึ่งใน 1,000 Count ความละเอียดสูง
รหัสสินค้า |
---|
MA-113HUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 712.02 ฿ 328.53 | RELATION PC PERIPHERAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | เมาส์ | อินเตอร์เฟซ | USB | ประเภท เมาส์ | ประเภท แสงและทัศนอุปกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 60.4 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 109.6 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 36.5 |
สี | เงิน | ความยาว สายไฟ(ม.) | 1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MA-113HUS ในชุด เมาส์เลื่อนออปติคอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง