(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 3P, 4 ช่อง, ป้องกันลื่นหลุด ปลั๊กพ่วง
รหัสสินค้า |
---|
TAP-5431MGN |
TAP-5431MGN-5 |
TAP-5431N-5 |
TAP-5433N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สวิตช์ แบบหล่อ | ความยาวสายไฟ (ม.) | มี / ไม่มี แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,037.81 ฿ 618.85 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 3 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,252.96 ฿ 723.08 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 5 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,200.01 ฿ 668.65 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่มี | 5 | NA | ||
฿ 1,415.55 ฿ 867.02 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ในมือจำนวนมาก | 3 | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 4 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | จำนวนแกน | 3 |
สายไฟ ชนิด | รหัส 3P | มีหรือไม่มี ตัวกรองสัญญาณรบกวน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง