(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายส่งกำลัง เคลือบสองด้านแข็งแรงและเพิ่มความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า หมายถึงฟ้าผ่าที่เหนี่ยวนำซึ่งเกิดจากผลการเหนี่ยวนำของฟ้าผ่าใกล้สาย ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า และ สายเคเบิ้ลสื่อสาร
•ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำแรงดันไฟฟ้าของฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างจุดบน สายดิน ที่ฟ้าผ่าและเส้นต่างๆสภาพของสายเคเบิลและปัจจัยอื่น ๆไฟกระชากเหล่านี้ถูกส่งผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนของสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย และสายสื่อสารและสร้างความเสียหายให้กับเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อกับเทอร์มินัล
•ภายใต้เงื่อนไขทั่วไป 70% ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า 2,000-5,000 โวลต์ในกรณีที่หายาก, ฟ้าผ่ากระชาก 15,000 V และมากขึ้นได้รับผู้ประกอบการเข้ามาสังเกต
รหัสสินค้า |
---|
T-ECOH3430NM |
T-ECOH3450NM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,053.08 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | ||
฿ 1,518.00 | POWER STRIPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 4 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | จำนวนแกน | 3 | คุณสมบัติ | ด้วย หลอดไฟ LED แสดงผลพลัง |
สเปค | ด้วย หัวแปลง 3P-2P | ขนาด | W200 × D45 × H29.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง