(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
•ผ่านการควบคุมสารเคมี 6 ชนิด:สายนำไฟฟ้า (pb) ปรอท (hg) แคดเมียม (cd) โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (cr6 +) โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB) และโพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE) สหภาพยุโรปได้ดำเนินการตามมาตรฐานเหล่านี้ในเดือนกรกฎาคม 2549
รหัสสินค้า |
---|
U2C-JE05BK |
U2C-JE10BK |
U2C-JE20BK |
U2C-JE30BK |
U2C-JE50BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | USB CABLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 0.5 | 3.0 โดยประมาณ | ||
฿ 360.00 | USB CABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 1 | 3.0 โดยประมาณ | ||
฿ 434.03 | USB CABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 2 | 3.0 โดยประมาณ | ||
฿ 506.00 | USB CABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 3 | ประมาณ 4.5 | ||
฿ 634.08 | USB CABLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | ประมาณ 4.5 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | เกลียวนอก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | ตัวเมีย | ชนิด | สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง