• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

IE-Line Socket Connector RJ45

Part Number
1962840000
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Connector (jack) Category CAT6A Shield Present (STP)
Conforming cable (line type) Strand wire/single wire Color Ivory Dimension length(mm) 50
Dimension width(mm) 160 Dimension thickness(mm) 255 Model IE-BI-RJ45-C
Features Bulk connector Insert and housing RJ45 coupler only Bending Protection NA
Anti-kink NA Acquisition of Standard Approval CE

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1962840000 in the IE-Line Socket Connector RJ45 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1962840000 ในชุด IE-Line Socket Connector RJ45