• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

DIN Rail, TS Series

DIN Rail, TS Series

Various DIN Rails

[Features]
- Super clip dedicated timeout.
- General screw-secured fixed type zip tie.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

0514500000

Part Number
0514500000
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
2 Day(s) or more 6

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Model TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Material Steel / zinc-plated Thickness(mm) 1
Features With screw hole 5.2 × 25mm Length(m) 2 Width x Height(mm) 35 x 7.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part 0514500000 in the DIN Rail, TS Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0514500000 ในชุด DIN Rail, TS Series