(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อินเตอร์เฟซกันน้ำสำหรับต่อเข้าตัวเรือน
[คุณสมบัติ]
· ระดับการป้องกันน้ำ: IP65 (DIN EN 60529) มีฝาปิดด้านหน้า
· วัสดุตัวเรือน: PA (UL94V-0)
· หน้าสัมผัสมีชีลด์ 360 องศา
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นอินเตอร์เฟซ RJ45 สำหรับต่อเข้าตัวเรือนของอุปกรณ์อุตสาหกรรม และอื่นๆ
ชนิด | คอนเนคเตอร์ (คลองเลื่อย) | ประเภท | CAT6A | โล่กำบัง | ปัจจุบัน (STP) |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) | ขดลวด เกลียว / สายเดี่ยว | สี | สีดำ | ฟังก์ชั่น | กันน้ำ/ ป้องกันหยดน้ำ |
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 34.7 |
รุ่น | IE-FCM-RJ45-C | คุณสมบัติ | FrontCom Micro | เม็ดมีด และ ตัวเสื้อ | คัปปลิ้ง RJ45 เท่านั้น |
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน | CE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1018790000 ในชุด ซีรีส์ FrontCom Micro RJ45
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง