(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวแปลง USB ชนิดติดตั้งบนพาเนล
[คุณสมบัติ]
● ขนาดแผงตัด Ø : 22.5 มม.
● ระดับการป้องกัน : หัวแปลง USB กันน้ำระดับ IP65 สำหรับการติดตั้งแผงในสถานะปิด
● อุณหภูมิในการทำงาน (°C): -40 ถึง 70
● วัสดุหลักของตัวผลิตภัณฑ์ : PA UL 94 V0
[การประยุกต์ใช้งาน]
โดยทั่วไปใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เครื่องจักร แผงควบคุม หรืออุปกรณ์อื่นๆ อาจต้องใช้พอร์ต USB ภายนอกสำหรับการกำหนดค่าต่างๆ
สี | สีดำ | ชนิด | คอนเนคเตอร์ (ชุด) | ฟังก์ชั่น | กันน้ำ/กันหยดน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน | UL/cUL | รุ่น | IE-FCM-USB-A | คุณสมบัติ | FrontCom Micro |
เม็ดมีด และ ตัวเสื้อ | คัปปลิ้ง USB เท่านั้น | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 87 | ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 30 |
ความหนา มิติ(มิลลิเมตร) | 34.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1018840000 ในชุด ชนิดติดตั้งพาแนล (USB)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง