(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พื้นที่จัดเก็บ อุปกรณ์สายไฟ รวมและ ราง ฐานรอง/แผ่นรอง ช่วยประหยัดพื้นที่ในแผงควบคุมและเวลาในการติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึด แบบรวมและ ราง ฐานรอง/แผ่นรอง ซึ่งรวมถึงพื้นที่จัดเก็บ อุปกรณ์สายไฟ
· เทอร์มินอลบล็อค และชิ้นส่วน อุปกรณ์ควบคุม อื่น ๆ สามารถติดที่ด้านหน้าของพื้นที่จัดเก็บ อุปกรณ์สายไฟ ได้ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อ อุปกรณ์สายไฟ แผง
·พื้นที่จัดเก็บ อุปกรณ์สายไฟ แบบรวมและ ราง ฐานรอง/แผ่นรอง ช่วยให้คุณประหยัดเวลาโดยให้คุณติดตั้ง ส่วนประกอบ ทั้งสองในแผงพร้อมกัน
·สามารถ อุปกรณ์สายไฟ - ออกได้จากรู อุปกรณ์สายไฟ และช่องเปิด
·รู อุปกรณ์สายไฟ เอียง
รหัสสินค้า |
---|
KWB-45 |
KWB-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของ ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | ความสูงองค์ประกอบพื้นฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,558.40 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 45 | 45 | ||
฿ 8,597.62 ฿ 4,815.53 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | 65 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บ | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 50 | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 14 | กระบวนการเตรียมผิว | โนไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง