(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์ แสดงผลพร้อมการทำงานที่เสถียรโดยไม่ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย เชื่อมต่อ แบบตรง สลับวงจร
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการสลับวงจรทั้งหมด แบบตรง กับ สเปค การเชื่อมต่อสายไฟ ทั้งหมดจึงสอดคล้องกับ ระบบสื่อสาร แบบสองทิศทางและไม่ได้เลือกประเภทคอมพิวเตอร์
·มันเป็นสวิตช์แสดงผลแบบสวิตช์ด้วยตนเองซึ่งจะสลับสายสัญญาณทั้งหมดเป็นพิน 1 ถึง 15 ของช่องเสียบจอแสดงผลและบนวงจรสามารถสลับเป็นเส้นตรงได้
·รองรับการแสดงผลแบบไวด์สกรีน
· * คอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้าน พอร์ตเชื่อมต่อ ที่ไม่ได้สลับอยู่ใน สถานะ ที่ไม่ได้เชื่อมต่อจอแสดงผล
· ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ เอาต์พุต ภายนอกของวิดีโออาจถูก แบบแขวน และการตั้งค่า ความละเอียด อาจเริ่มต้นได้
· สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ (กราฟิก กระดาน) ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรองเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ของคุณได้
· * เว้นแต่ว่าจอแสดงผลจะเชื่อมต่อในขณะที่บูตเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถ เอาต์พุต ด้วย ความละเอียด ปกติได้
· ใน เคส นั้นให้ สวิตช์ ไปที่คอมพิวเตอร์ที่จะทำการบูทและบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับจอแสดงผล
· * การสูญเสียสัญญาณของสัญญาณภาพดีมากเมื่อใช้ สายไฟ และคุณภาพของ สายไฟ ลดลงอย่างมาก
·โดยเฉพาะเมื่อส่งสัญญาณในระยะไกลโปรดใช้ สายสัญญาณดิจิตอล คุณภาพสูง
·การเสื่อมคุณภาพของภาพและภาพซ้อนอาจเกิดขึ้นได้ขึ้นกับสัญญาณรบกวนในสภาพแวดล้อม, จอภาพที่ใช้, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SWW-21VLN |
SWW-31VLN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC (พอร์ตเชื่อมต่อ) | จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล (พอร์ตเชื่อมต่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,527.46 | RELATION KVM EXTENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
฿ 1,780.96 | RELATION KVM EXTENDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กำลังเปลี่ยนอุปกรณ์ | อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC | VGA (HD-15pin) | อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล | VGA (HD-15pin) |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 153 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 115 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 60.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง