(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
USB Hub ขนาดกะทัดรัด เลย์เอาท์แบบ 3+1 พอร์ท มีแม่เหล็กในตัว
[คุณสมบัติ]
· USB2.0 Hubขนาดกะทัดรัด เลย์เอาท์แบบ 3+1 พอร์ท มีแม่เหล็กในตัว
· มีพอร์ทสามพอร์ทที่หนึ่งด้านของ USB Hub และอีกหนึ่งพอร์ทที่ด้านข้างตัวฮับ
· หากคุณเสียบ USB เมมโมรี่เข้าที่พอร์ท 1 พอร์ทที่อยู่ด้านข้างตัวฮับ ก็จะไม่เกะกะพอร์ทอื่นๆ หรือขัดขวางคอนเนคเตอร์ USB
· USB2. USB Hub สี่พอร์ทที่รองรับ USB 2.0 High Speed
· USB1. สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อม มาตรฐาน USB 1.1
· รองรับทั้งโหมด Self Powered ที่ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลง AC และโหมด Bus Powered ที่ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลง AC (ซีรีส์ USB-HUB225G)
· USB Hub ที่รองรับทั้งโหมด Bus Powered และโหมด Self Powered ซึ่งต้องใช้อะแดปเตอร์แปลง AC เสริม (ซีรีส์ USB-HUB226G)
อินเตอร์เฟซ | USB | จำนวนพอร์ต | 4- พอร์ตเชื่อมต่อ | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | USB2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต | ตนเองและ ต่อเชื่อมแบบบัส | วิธีการติดตั้ง | แม่เหล็ก | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE |
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 83 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 34 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน USB-HUB225GBK ในชุด USB2.0 Hub (สี่พอร์ท)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง