1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ RS-232C

สายไฟ RS-232C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 674.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายไฟ RS3232C
· มีการเชื่อมต่อสายตรง การเชื่อมต่อไขว้ และชุดค่าผสมอื่น ๆ

รหัสสินค้า
KRS-423XF-5K
KRS-L09-2KSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN2 ชนิด สกรู CN2 วิธีการ ระบบสื่อสาร ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 1,143.38

RS232 CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก 25 คอร์/แกนสายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอสมิลลิเมตร (M2.6)ครอส5

฿ 674.92

฿ 355.75

RS232 CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9- คอร์/แกน ตัวเมียสายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส / การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด พิเศษนิ้ว (# 4-40)ครอสสำหรับอินเตอร์ลิงค์2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

CN1 9- คอร์/แกน ตัวเมีย สกรู CN1 นิ้ว (# 4-40) สเปค คอนเนคเตอร์ CN1: D-sub / CN2: D-sub
สี สีเทาอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป 5.5 สเปค สายชนิดมีชีลด์สองชั้น
หน้าสัมผัส จุดติดต่อ ชุบผิวทอง